Montage de la réinjection sur réseau de taille 7
Procéder comme suit.

Insérer les vis de fixation [1] et [2] dans les trous taraudés préparés de la plaque de montage de l'armoire de commande, sans les serrer.
- Placer la réinjection sur réseau par le haut sur les vis de fixation [1] par les trous oblongs de la plaque support.
- Pousser la réinjection sur réseau vers l'arrière de sorte que les vis de fixation [2] s'emboîtent dans les trous supérieurs de la paroi arrière.
- Abaisser la réinjection sur réseau.
- Serrer les vis de fixation [1] et [2].