Montage de l'unité de précharge

Procéder comme suit.

Insérer les vis de fixation [1] et [2] dans les trous taraudés préparés de la plaque de montage de l'armoire de commande, sans les serrer.

  1. Placer l'unité de précharge par le haut sur les vis de fixation [1] par les trous oblongs de la plaque support.
  2. Pousser l'unité de précharge vers l'arrière de sorte que les vis de fixation [2] s'emboîtent dans les trous supérieurs de la paroi arrière.
  3. Abaisser l'unité de précharge.
  4. Serrer les vis de fixation [1] et [2].