Retrait et pose du couvercle de protection
Procéder comme suit.
Équiper la réinjection sur réseau d'un couvercle de protection [1].
Retrait du couvercle de protection

- Le couvercle de protection [1] est doté d'un mécanisme de blocage. Tirer le bas du couvercle de protection de la réinjection sur réseau pour le dégager du mécanisme de blocage.
- Soulever le couvercle de protection vers l'avant et le haut pour le sortir du logement.
Mise en place du couvercle de protection

- Positionner le couvercle de protection [1] dans les fixations supérieures et le pivoter vers la réinjection sur réseau jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- Dès que les travaux d'installation sont terminés, toujours remettre en place le couvercle de protection [1].