Montage et démontage des protections contre le toucher
Pour la réinjection sur réseau de taille 7, retirer puis remettre en place les protections contre le toucher pour le raccordement du réseau d'alimentation, de l'unité de précharge, du circuit intermédiaire et de la résistance de freinage.
Pour démonter les protections contre le toucher, retirer d'abord le cache. Pour les remonter, reposer ensuite le cache. Dans les autres cas, les protections contre le toucher peuvent être démontées et montées dans l'ordre souhaité.
Tenir compte des remarques du chapitre Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement.
Informations complémentaires