Taille 7
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les protections contre le toucher de la réinjection sur réseau.

[1] | Cache |
[2] | Protection contre le toucher pour le point de raccordement du réseau et de la résistance de freinage |
[3] | Protection contre le toucher pour le raccordement de l'unité de précharge et du circuit intermédiaire côté redresseur (+Uz / -Uz) |
[4] | Protection contre le toucher pour le raccordement du circuit intermédiaire côté condensateur (+Uz */ -Uz*) |