Montage des résistances de freinage
Sous charge nominale, les surfaces des résistances de freinage atteignent des températures pouvant aller jusqu'à 250 °C. L'emplacement de montage de la résistance freinage doit donc être adapté aux températures élevées. C'est pour cette raison que les résistances de freinage sont généralement montées à l'extérieur de l'armoire de commande. En cas de montage non conforme, la diminution de la convection risque de provoquer une accumulation de chaleur dans la résistance. Le déclenchement du contact de température ou la surchauffe de la résistance de freinage peut provoquer l'arrêt de l'installation.
Informations complémentaires