Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement

  1. ATTENTION ! Non-respect des couples de serrage prescrits. Endommagement de l'appareil. Raccorder les câbles de puissance aux couples de serrage prescrits.

Tenir compte des remarques suivantes.

  • Toujours retirer les bornes ou les boulons de raccordement à la main et non avec des outils électriques ou pneumatiques.
  • Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/-10 %.

MCR91A-1600..

Couple de serrage en Nm

Raccordement de l'unité de précharge / du circuit intermédiaire côté redresseur

X1

31

Raccordement du circuit intermédiaire côté condensateur UZ*

–

31

Raccordement réseau / résistance de freinage

X2

31

Vis de contact pour réseaux TN / IT

CEM

1

Raccordement PE

–

31

Autres liaisons par vis sur la tôle de blindage et option face avant

M4

1.5