Réseaux d'alimentation admissibles

Réseaux d'alimentation

Homologation

Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre

L'utilisation est possible sans restrictions.

Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre

Utilisation possible à condition de respecter les mesures suivantes.

Taille 7

  1. Sortir toutes les vis de contact CEM existantes de tous les appareils exclusivement pour une utilisation dans les réseaux IT. Les positions des vis de contact CEM sont indiquées dans le manuel produit > chapitre Composition de l'appareil.
  2. Cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.

REMARQUE : les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre réseau dans ce cas est très limitée.

Réseaux d'alimentation
avec une phase à la terre

Utilisation interdite