Étude et configuration de la liaison des circuits intermédiaires
Sélection de la self de circuit intermédiaire
Des selfs de circuit intermédiaire sont indispensables pour relier les variateurs de vitesse via le circuit intermédiaire. Dans certains cas, il est possible de renoncer à une self de circuit intermédiaire.
- Si nécessaire, les variateurs de vitesse des tailles 0L à 6 sont raccordés directement à la tension d'alimentation ± UZ* de la réinjection sur réseau via une self.
- Les variateurs de vitesse des tailles 7 et 8 sont toujours directement raccordés à la tension d'alimentation ± UZ de la réinjection sur réseau.
- Toujours utiliser les raccordements ± UZ sur le variateur de vitesse.
La longueur de liaison désigne la distance entre le variateur de vitesse et la borne de réinjection sur MCR91A. Le synoptique suivant indique si une self de circuit intermédiaire est requise.
Légende
- ZD : self de circuit intermédiaire
- FU : variateur de vitesse
- MeS : mise en service
- T. : taille de l'appareil
Réaliser le synoptique individuellement pour chaque variateur de vitesse.
Combinaison de plusieurs variateurs sur une self de circuit intermédiaire pour les variateurs de vitesse.
Il est possible d'exploiter plusieurs variateurs de vitesse sur une self de circuit intermédiaire. La longueur de liaison se mesure entre le variateur de vitesse considéré et le plus grand appareil du groupe. La sortie self de circuit intermédiaire ou son propre bloc à bornes peuvent être utilisés comme point de distribution DC, l'appareil le plus grand devant être raccordé le plus près possible du point de distribution DC. Si tous les appareils sont de la même taille, l'un d'eux est défini comme l'appareil "le plus grand". Le synoptique suivant indique si une combinaison de plusieurs variateurs est nécessaire.
Self de circuit intermédiaire | Total admissible des courants de sortie maximaux en A |
|---|---|
ZD010-0200 | 14.3 |
ZD040-0070 | 48.0 |
ZD140-0020 | 169.0 |
ZD330-0006 | 298.0 |
Exemple
Vérifier s'il est possible d'exploiter 2 × MDX91A-0095.. et 1 × MDX91A-0040.. sur une self de circuit intermédiaire.
Cette combinaison de variateurs de vitesse peut être exploitée sur une self de circuit intermédiaire.
Pour sélectionner la self de circuit intermédiaire adaptée, calculer le flux maximal des sommes des variateurs de vitesse. Les variateurs mentionnés ont une capacité de surcharge de 200 %.
Le courant maximal total est obtenu selon la formule suivante.
200 % × 2 × 9.5 A + 200 % × 1 × 4 A = 46 A
Le courant maximal total des variateurs de vitesse doit être inférieur ou égal à la somme des courants admissible de la self de circuit intermédiaire. Sélectionner la self de circuit intermédiaire ZD040-0070.
Maintenir une longueur de liaison simple maximale de 2 m entre le MDX91A-0095.. et le variateur de vitesse MDX91A-0095.. et de 4 m entre le MDX91A-0095.. et le variateur de vitesse MDX91A-0040.. . L'illustration suivante montre la structure schématique du câble hybride.

[1] | Variateur de vitesse le plus grand |
[2] | Variateur de vitesse le plus petit |
[3] | Point de répartition DC |
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, d'autres combinaisons d'appareil.

[1] | Variateur de vitesse le plus grand |
[2] | Variateur de vitesse le plus petit |
[3] | Point de répartition DC |
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, d'autres combinaisons d'appareil.

[1] | Variateur de vitesse le plus grand |
[2] | Variateur de vitesse le plus petit |
[3] | Point de répartition DC |