Planejamento de projeto da conexão do circuito intermediário
Escolha da bobina do circuito intermediário
As bobinas do circuito intermediário são necessárias para conectar conversores por meio do circuito intermediário. Em alguns casos, uma bobina do circuito intermediário pode ser dispensada.
- Se necessário, conversores dos tamanhos 0L – 6 serão conectados diretamente à tensão de alimentação ± UZ* do módulo regenerativo por meio de uma bobina.
- Os conversores dos tamanhos 7 e 8 são sempre conectados diretamente à tensão de alimentação ± UZ do módulo regenerativo.
- As conexões ± UZ devem sempre ser usadas no conversor.
O comprimento do cabo refere-se à distância entre o conversor e o borne do módulo regenerativo no MCR91A. O diagrama de fluxo a seguir mostra se uma bobina do circuito intermediário é necessária.
Legenda:
- ZD: bobina do circuito intermediário
- CF: conversor de frequência
- IBN: colocação em operação
- BG: tamanho da unidade
O diagrama de fluxo deve ser feito para cada conversor individualmente.
Combinação de vários conversores em uma bobina do circuito intermediário para conversores
É possível operar vários conversores em uma bobina do circuito intermediário. O comprimento do cabo é medido entre o conversor em questão e a maior unidade do grupo. A saída da bobina do circuito intermediário ou um bloco de bornes separado pode ser usado como ponto de distribuição CC, onde a maior unidade deve ser conectada o mais próximo possível do ponto de distribuição CC. Se todas as unidades tiverem o mesmo tamanho, uma será designada como a unidade "maior". O diagrama de fluxo a seguir mostra se é necessária uma combinação de vários conversores.
Bobina do circuito intermediário | Soma permitida de correntes máximas de saída em A |
|---|---|
ZD010-0200 | 14.3 |
ZD040-0070 | 48.0 |
ZD140-0020 | 169.0 |
ZD330-0006 | 298.0 |
Exemplo:
Verificar se 2 × MDX91A-0095.. e 1 × MDX91A-0040.. podem ser operados em uma bobina do circuito intermediário.
Esta combinação de conversores pode ser operada com uma bobina do circuito intermediário.
Para escolher a bobina do circuito intermediário apropriada, calcular a corrente máxima total dos conversores. Os conversores mencionados têm uma capacidade de sobrecarga de 200%.
A corrente máxima total é calculada a partir de:
200% × 2 × 9.5 A + 200% × 1 × 4 A = 46 A
A corrente máxima total dos conversores deve ser menor ou igual à corrente total máxima permitida da bobina do circuito intermediário. Escolher a bobina do circuito intermediário ZD040-0070.
Observar o comprimento máximo do cabo único de 2 m entre o MDX91A-0095.. e o conversor MDX91A-0095.. e 4 m entre o MDX91A-0095.. e o conversor MDX91A-0040... A imagem a seguir mostra a estrutura esquemática do exemplo:

[1] | Conversor maior |
[2] | Conversor menor |
[3] | Ponto de distribuição CC |
A figura a seguir mostra um exemplo de outras combinações de unidades:

[1] | Conversor maior |
[2] | Conversor menor |
[3] | Ponto de distribuição CC |
A figura a seguir mostra um exemplo de outras combinações de unidades:

[1] | Conversor maior |
[2] | Conversor menor |
[3] | Ponto de distribuição CC |