Projektierung der Zwischenkreisverbindung
Auswahl der Zwischenkreisdrossel
Für die Verbindung von Umrichtern über den Zwischenkreis sind Zwischenkreisdrosseln erforderlich. In einigen Fällen kann auf eine Zwischenkreisdrossel verzichtet werden.
- Umrichter der Baugrößen 0L – 6 werden, wenn nötig, über eine Drossel direkt an der Versorgungsspannung ± UZ* der Rückspeisung angeschlossen.
- Umrichter der Baugrößen 7 und 8 werden immer direkt an der Versorgungsspannung ± UZ der Rückspeisung angeschlossen.
- Am Umrichter sind immer die ± UZ‑Anschlüsse zu verwenden.
Die Leitungslänge bezeichnet dabei den Abstand zwischen Umrichter und Rückspeisungsklemme am MCR91A. Im folgenden Ablaufdiagramm wird dargestellt, ob eine Zwischenkreisdrossel erforderlich ist.
Legende:
- ZD: Zwischenkreisdrossel
- FU: Frequenzumrichter
- IBN: Inbetriebnahme
- BG: Baugröße des Geräts
Das Ablaufdiagramm ist für jeden Umrichter einzeln durchzuführen.
Zusammenfassung mehrerer Umrichter an einer Zwischenkreisdrossel für Umrichter
Es gibt die Möglichkeit, mehrere Umrichter an einer Zwischenkreisdrossel zu betreiben. Die Leitungslänge wird zwischen dem jeweils betrachteten Umrichter und dem größten Gerät in der Gruppe gemessen. Als DC-Verteilpunkt kann der Abgang der Zwischenkreisdrossel oder ein eigener Klemmenblock verwendet werden, wobei das größte Gerät möglichst nah am DC-Verteilpunkt angeschlossen werden sollte. Wenn alle Geräte gleich groß sind, wird eines als "größtes" Gerät festgelegt. Im folgenden Ablaufdiagramm wird dargestellt, ob eine Zusammenfassung mehrerer Umrichter erforderlich ist.
Zwischenkreisdrossel | Zulässige Summe der Ausgangs-Maximalströme in A |
|---|---|
ZD010-0200 | 14.3 |
ZD040-0070 | 48.0 |
ZD140-0020 | 169.0 |
ZD330-0006 | 298.0 |
Beispiel:
Prüfen Sie, ob 2 × MDX91A-0095.. und 1 × MDX91A-0040.. an einer Zwischenkreisdrossel betrieben werden können.
Diese Umrichterkombination kann an einer Zwischenkreisdrossel betrieben werden.
Um die passende Zwischenkreisdrossel zu wählen, berechnen Sie den Summen-Maximalstrom der Umrichter. Die genannten Umrichter haben eine Überlastfähigkeit von 200 %.
Der Summen-Maximalstrom ergibt sich aus:
200 % × 2 × 9.5 A + 200 % × 1 × 4 A = 46 A
Der Summen-Maximalstrom der Umrichter muss kleiner oder gleich dem maximal zulässigen Summenstrom der Zwischenkreisdrossel sein. Wählen Sie die Zwischenkreisdrossel ZD040-0070.
Halten Sie die maximale einfache Leitungslänge von 2 m zwischen MDX91A-0095.. und dem Umrichter MDX91A-0095.. sowie 4 m zwischen MDX91A-0095.. und dem Umrichter MDX91A-0040.. ein. Das folgende Bild zeigt den schematischen Aufbau des Beispiels:

[1] | größter Umrichter |
[2] | kleinerer Umrichter |
[3] | DC-Verteilerpunkt |
Das folgende Bild zeigt beispielhaft weitere Gerätekombinationen:

[1] | größter Umrichter |
[2] | kleinerer Umrichter |
[3] | DC-Verteilerpunkt |
Das folgende Bild zeigt beispielhaft weitere Gerätekombinationen:

[1] | größter Umrichter |
[2] | kleinerer Umrichter |
[3] | DC-Verteilerpunkt |