Traitement du message "Circuit intermédiaire prêt" et du message de défaut
Raccorder les bornes "Circuit intermédiaire prêt" et le message de défaut de la réinjection sur réseau MCR91A.. .
Procéder comme suit.
- Raccorder la sortie "Circuit intermédiaire prêt" X60:1 de la réinjection sur réseau à une entrée du variateur de vitesse paramétrée sur "Circuit intermédiaire prêt".
- Si le message "Circuit intermédiaire prêt" n'est pas transmis aux variateurs de vitesse, la libération de l'étage de puissance n'est pas possible.
- Raccorder la sortie "Défaut" X60:4 de la réinjection sur réseau sur une entrée du variateur paramétrée sur "Défaut externe".
- Paramétrer la réaction en cas de "défaut externe", comme souhaité.
- Raccorder également GND pour les sorties.
Si la consommation de courant des variateurs de vitesse raccordés dépasse le courant de sortie maximal des sorties digitales X60, utiliser un relais ou répartir les liaisons sur plusieurs bornes.
Le schéma de raccordement de la transmission de signal figure au chapitre Raccordement de transmission de signal.
REMARQUE