Conexão do módulo de rede MDP92A-0100 no sistema de armazenagem de energia

  • Certificar-se de que as especificações do capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência sejam implementadas.
  1. Fazer a conexão ao terra de proteção PE diretamente no barramento de terra PE com uma seção transversal do cabo de pelo menos 16 mm2.
  2. Conectar o terminal de conexão X4: +VZ do dispositivo MDP92A-0100 com um condutor adequado com isolamento duplo, por ex., Single 600-O VDE V0/V 600/1000 V com uma seção transversal do cabo de 35 mm2 com o borne 1 da bobina ZK L1. Para isso, usar o conjunto de conexão com o código 28261666, que é usado para a configuração de duas linhas. Aplicar uma manga de ferrite. Esta deve ser pedida separadamente (código 25665308). A manga de ferrite incluída nas unidades não é adequada para essa finalidade. Conectar também o terminal de conexão X4: -VZ do dispositivo MDP92A-0100 com um condutor adequado com isolamento duplo, por ex., Single 600-O VDE V0/V 600/1000 V com uma seção transversal do cabo de 35 mm2 com o borne 2 da bobina ZK L1.
  3. [1]

    Manga de ferrite

    [2]

    Braçadeiras para fixar a manga de ferrite ao metal laminado

  4. Colocar um condutor adequado com isolamento duplo com seção transversal de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre a conexão X12:6 (-ES) no
    MDP92A‑0100 e o borne X1:1 (ES-) do sistema de armazenagem de energia.
  5. Colocar um cabo de sinal para alimentação de 24 VCC na conexão X1:2 (24 VCC) e X1:3 (0 VCC). Dispor a seção transversal deste cabo para encaixar o fusível.
  6. Conectar o último elemento do barramento existente à entrada "IN" do acoplador de rede BK1. Para isso, utilizar o cabo com código 18179983 com comprimento de 5 m ou alternativamente o cabo com código 18179991 com comprimento de 10 m.

[1]

Manga de ferrite

[2]

Interruptor de posição da porta X1:4

[3]

Interruptor de posição da porta X1:5