Anschluss des Versorgungsmoduls MDP92A-0100 an das Energiespeichersystem

  • Stellen Sie sicher, dass die Vorgaben aus dem Kapitel Energiespeicher vor Servicearbeiten entladen umgesetzt sind.
  1. Nehmen Sie den PE-Anschluss mit einem Kabelquerschnitt von mindestens 16 mm2 direkt an der Erdungsschiene PE vor.
  2. Verbinden Sie die Anschlussklemme X4: +UZ des Geräts MDP92A-0100 mit einer geeigneten Aderleitung mit doppelter Isolation, z. B. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V mit einem Kabelquerschnitt von 35 mm2 mit der ZK-Drossel L1 Klemme 1. Verwenden Sie dafür das Anschluss-Set mit der Sachnummer 28261666, das beim zweizeiligen Aufbau zum Einsatz kommt. Bringen Sie dabei eine Ferrithülse an. Diese muss separat bestellt werden (Sachnummer 25665308). Die bei den Geräten beiliegende Ferrithülse ist für diesen Zweck nicht geeignet. Verbinden Sie ebenso die Anschlussklemme X4: -UZ des Geräts MDP92A-0100 mit einer geeigneten Aderleitung mit doppelter Isolation, z. B. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V mit einem Kabelquerschnitt von 35 mm2 mit der ZK-Drossel L1 Klemme 2.
  3. [1]

    Ferrithülse

    [2]

    Kabelbinder zur Befestigung der Ferrithülse am Blech

  4. Verlegen Sie eine geeignete Aderleitung mit doppelter Isolation mit einem Querschnitt von 1.5 mm2 – 6.0 mm2 zwischen dem Anschluss X12:6 (-ES) am
    MDP92A‑0100 und der Klemme X1:1 (ES-) des Energiespeichersystems.
  5. Verlegen Sie eine Steuerleitung für DC-24-V-Versorgung an Anschluss X1:2 (DC 24 V) und X1:3 (DC 0 V). Legen Sie den Querschnitt dieser Leitung auf die Absicherung aus.
  6. Verbinden Sie den letzten bestehenden Busteilnehmer mit dem Eingang „IN“ des Buskopplers BK1. Verwenden Sie dafür das Kabel mit der Sachnummer 18179983 mit 5 m Länge oder alternativ das Kabel mit der Sachnummer 18179991 mit 10 m Länge.

[1]

Ferrithülse

[2]

Türpositionsschalter X1:4

[3]

Türpositionsschalter X1:5