Raccordement du module de puissance MDP92A-0100 au système de stockage d'énergie
- Avant toute intervention de service, veiller à ce que les prescriptions du chapitre Décharge des systèmes de stockage d'énergie sont mises en œuvre.
- Procéder au raccordement à la terre directement sur la barrette de mise à la terre PE avec un câble d'une section d'au moins 16 mm2.
- Raccorder la borne X4: +UZ de l'appareil MDP92A-0100 avec un conducteur adapté à double isolation, p. ex. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V avec une section de câble de 35 mm2 avec la borne 1 de la self du circuit intermédiaire L1. Pour cela, utiliser le kit de raccordement portant la référence 28261666, utilisé en cas de montage sur deux rangées. Mettre en place une douille en ferrite. Celle-ci doit être commandée séparément (référence 25665308). La douille en ferrite jointe aux appareils n'est pas destinée à cette utilisation. Raccorder également la borne X4: -UZ de l'appareil MDP92A-0100 avec un conducteur adapté à double isolation, p. ex. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V avec une section de câble de 35 mm2 avec la borne 2 de la self du circuit intermédiaire L1.
- Poser un conducteur adapté avec double isolation d'une section comprise entre 1.5 mm2 et 6.0 mm2 entre le raccordement X12:6 (-ES) du
MDP92A‑0100 et la borne X1:1 (ES-) du système de stockage d'énergie. - Poser une liaison de commande pour l'alimentation DC 24 V sur les raccordements X1:2 (DC 24 V) et X1:3 (DC 0 V). Régler la section de ce câble sur le fusible.
- Raccorder le dernier participant de bus existant à l'entrée "IN" du coupleur de bus BK1. Utiliser le câble de référence 18179983 d'une longueur de 5 m ou alternativement le câble d'une longueur de 10 m portant la référence 18179991.

[1] | Douille en ferrite |
[2] | Serre-câbles pour fixer la douille en ferrite sur la tôle |

[1] | Douille en ferrite |
[2] | Capteur de position de porte X1: 4 |
[3] | Capteur de position de porte X1: 5 |