Conexión del módulo de alimentación MDP92A-0100 al sistema acumulador de energía

  • Asegúrese de que se han aplicado las indicaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
  1. Lleve a cabo la conexión a tierra (PE) con una sección del cable de mínimo 16 mm2 directamente desde la barra de puesta a tierra PE.
  2. Conecte la borna de conexión X4: +UZ de la unidad MDP92A-0100 con un conductor adecuado con doble aislamiento, p. ej. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V con una sección del cable de 35 mm2 con la reactancia del CI L1 borna 1. Utilice para ello el juego de conexión con la ref. de pieza 28261666 que se utiliza en la estructura de dos líneas. En el proceso, instale un manguito de ferrita. Éste se debe pedir por separado (ref. de pieza 25665308). El manguito de ferrita suministrado con las unidades no es adecuado para este fin. Conecte también la borna de conexión X4: -UZ de la unidad MDP92A-0100 con un conductor adecuado con doble aislamiento, p. ej. Single 600-O VDE U0/U 600/1000 V con una sección del cable de 35 mm2 con la reactancia del CI L1 borna 2.
  3. [1]

    Manguito de ferrita

    [2]

    Sujetacables para la fijación del manguito de ferrita en la chapa

  4. Tienda un conductor adecuado con doble aislamiento con una sección (transversal) de 1.5 mm2 – 6.0 mm2 entre la conexión X12:6 (-ES) del
    MDP92A‑0100 y la borna X1:1 (ES-) del sistema acumulador de energía.
  5. Tienda un cable de control para alimentación de 24 V CC a la conexión X1:2 (24 V CC) y X1:3 (0 V CC). Dimensione la sección (transversal) del conductor en función de la protección eléctrica.
  6. Conecte la última estación del bus con la entrada "IN" del acoplador de bus BK1. Utilice para ello el cable con la ref. de pieza 18179983 con 5 m de longitud o, alternativamente, el cable con la ref. de pieza 18179991 con 10 m de longitud.

[1]

Manguito de ferrita

[2]

Interruptor de posición de puerta X1:4

[3]

Interruptor de posición de puerta X1:5