使用制动斩波器和制动电阻器进行4象限操作的项目设计
在驱动装置的发电机模式(4象限制动操作模式)下,电能会被馈入电源电路。这会导致驱动装置和DC 48 V电源输出端的电压升高。
通过由多个驱动装置组成的直流阵列,可实现不同驱动装置在不同运行状态下的高效能量交换。单个驱动装置的再生制动能量可反馈给其它驱动装置,用于电机运行模式。
许多DC 48 V移动式应用设备均由蓄能器供电。在这些应用中,通常不需要使用外部制动斩波器,因为发电能量可以回馈到蓄能器中。如果无法实现或速度不够快,则需使用切换电压略低于DC 60 V的外部制动斩波器。
制动斩波器的任务是在速度快速变化时或在提升应用中,将无法缓存的发电能量作为热量散发出去。当超过设定的电压阈值时,外部电阻就会接通,从而避免出现危险的过压。
提示

- 制动电阻和制动斩波器不包括在供货范围内。
- 请根据驱动应用场景配置制动电阻和制动斩波器。(注意最大功率损耗!)
驱动装置的项目设计决定了是否需要安装制动斩波器模块,以及所需要散发的能量。通过在制动斩波器模块上使用2个制动电阻(并联 = 4.4 Ohm),可以将功率值翻倍。
使用推荐的制动电阻BW009-0005 (8.8 Ohm) 和DC 48 V电源时,可能出现以下数值。
属性 | 数值 |
|---|---|
制动斩波器响应阈值 | 54 V |
制动斩波器激活时的电流 | 6.2 A |
峰值功率 | 330 W |
持续功率/有效功率 | 50 W |
在制动斩波器模块上使用2个电阻(并联 = 4.4 Ohm)时的数值。
属性 | 数值 |
|---|---|
制动斩波器响应阈值 | 54 V |
制动斩波器激活时的电流 | 12.3 A |
峰值功率 | 660 W |
持续功率/有效功率 | 100 W |
电流流过制动电阻,直到电压低于制动斩波器的关断阈值。在此过程中,制动能量被转化为热量。确保最佳的冷却效果是实现制动电阻持续功率的前提条件。
调试后,应检查响应阈值设置是否正确,以及是否是按照规定使用。