Conexão do freio de retenção ECR-HA2M
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | |||
|---|---|---|---|
Conexão do motor ECR-HA2M |
Tipo de conexão | |||
|---|---|---|---|
M8, 4 pinos |
Esquema de ligação | |||
|---|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 |
| Sem atribuição |
2 | 24 V ou 0 V | Conexão da bobina de freio 24 V |
3 | 0 V ou 24 V | Conexão da bobina de freio 24 V |
4 |
| Sem atribuição |
INFORMAÇÃO