Raccordement frein de parking ECR-HA2M
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction | |||
|---|---|---|---|
Raccordement moteur ECR-HA2M |
Mode de raccordement | |||
|---|---|---|---|
M8, 4 pôles |
Schéma de branchement | |||
|---|---|---|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 |
| Non affecté |
2 | 24 V ou 0 V | Raccordement bobine de frein 24 V |
3 | 0 V ou 24 V | Raccordement bobine de frein 24 V |
4 |
| Non affecté |
REMARQUE