Collegamento del freno di stazionamento ECR-HA2M

La tabella che segue riporta le informazioni su questo collegamento:

Funzione

Collegamento motore ECR-HA2M

Tipo di collegamento

M8, a 4 poli

Schema di collegamento

Assegnazione

Contatto

Funzione

1

 

Non configurato

2

24 V o 0 V

Collegamento bobina freno 24 V

3

0 V o 24 V

Collegamento bobina freno 24 V

4

 

Non configurato

NOTA

Se PIN 2 è configurato con 24 V, allora PIN 3 va configurato con 0 V.
Se PIN 2 è configurato con 0 V, allora PIN 3 va configurato con 24 V.