Collegamento del motore ECR-IA2M, ECG-IA2M

La tabella che segue riporta le informazioni su questo collegamento:

Funzione

Collegamento del motore ECR-IA2M, ECG-IA2M

Tipo di collegamento

M8, Snap-in

Schema di collegamento

Assegnazione analogica/digitale

Contatto

Funzione

1

+24 V

Collegamento motore 24 V DC

2

CW (orario)/CCW (antiorario)

Preselezione del senso di rotazione

3

0V24

24 V GND

4

DO01

Uscita errore cumulativo

5

Analog IN1

Ingresso analogico per preselezione velocità