Raccordement moteur ECR-IA2M, ECG-IA2M

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement moteur ECR-IA2M, ECG-IA2M

Mode de raccordement

M8, Snap-in

Schéma de branchement

Affectation analogique / digitale

Contact

Fonction

1

+24 V

Raccordement DC 24 V moteur

2

CW / CCW

Présélection du sens de rotation

3

0V24

GND 24 V

4

DO01

Sortie défaut global

5

Entrée analogique IN1

Entrée analogique pour présélection de la vitesse