Conexão do motor ECR-IA2M, ECG-IA2M
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | |||
|---|---|---|---|
Conexão do motor ECR-IA2M, ECG-IA2M |
Tipo de conexão | |||
|---|---|---|---|
M8, encaixe |
Esquema de ligação | |||
|---|---|---|---|
|
Atribuição analógico/digital | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24 V | Conexão 24 VCC do motor |
2 | CW/CCW | Pré-seleção do sentido de rotação |
3 | 0V24 | GND 24 V |
4 | DO01 | Irregularidade coletiva na saída |
5 | Analog IN1 | Entrada analógica para pré-seleção de rotação |