Conexión del motor ECR-IA2M, ECG-IA2M

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión del motor ECR-IA2M, ECG-IA2M

Tipo de conexión

M8, Snap-in

Esquema de conexiones

Asignación analógica / digital

Contacto

Función

1

+24 V

Conexión motor 24 V CC

2

CW / CCW

Preselección del sentido de giro

3

0V24

GND 24 V

4

DO01

Salida fallo colectivo

5

Analog IN1

Entrada analógica para selección previa de velocidad