Tabela de seleção do motorredutor ECG-IA2M
Redução i | Número de estágios do redutor | Rotação min -1 | Ma Nm | Mapk Nm |
|---|---|---|---|---|
45 | 3 estágios | 12 – 128 | 2.7 | 4.65 |
33 | 17 – 176 | 2.00 | 3.30 | |
18 | 2 estágios | 31 – 316 | 1.20 | 1.84 |
15 | 38 – 386 | 1.00 | 1.54 | |
11 | 52 – 528 | 0.70 | 1.10 |
i | Relação do redutor |
Ma | Torque de saída máximo permitido durante regime contínuo |
Mapk | Torque de saída máximo permitido para operação rápida, máximo de 1 min com fator de duração do ciclo de 30% |
Os torques indicados na tabela referem-se a uma temperatura ambiente de 20 °C. Temperaturas ambientes mais altas levam à redução da potência de saída. O acionamento é protegido contra superaquecimento por um termistor embutido no motor. O fluxo real de corrente depende da aplicação e da estrutura mecânica do transportador.