Tabla de selección motorreductor ECG-IA2M
Índice de reducción i | Número etapas del reductor | Velocidad min -1 | Ma Nm | Mapk Nm |
|---|---|---|---|---|
45 | 3 etapas | 12 – 128 | 2.7 | 4.65 |
33 | 17 – 176 | 2.00 | 3.30 | |
18 | 2 etapas | 31 – 316 | 1.20 | 1.84 |
15 | 38 – 386 | 1.00 | 1.54 | |
11 | 52 – 528 | 0.70 | 1.10 |
i | Índice de reducción |
Ma | Par de salida máx. admisible en funcionamiento continuo |
Mapk | Par de salida máx. admisible en funcionamiento de corta duración, máximo 1 min con una duración de conexión del 30 % |
Los pares indicados en la tabla hacen referencia a una temperatura ambiente de 20 °C. Las temperaturas ambiente superiores conllevan la reducción de la potencia de salida. El accionamiento está protegido contra calentamiento excesivo por un termistor instalado en el motor. La pérdida de corriente real depende de la aplicación y del diseño mecánico del sistema de transporte.