Tabella di selezione per motoriduttore ECG-IA2M
Rapporto di riduzione riduttore i | Numero stadi del riduttore | Velocità min -1 | Ma Nm | Mapk Nm |
|---|---|---|---|---|
45 | 3 stadi | 12 – 128 | 2.7 | 4.65 |
33 | 17 – 176 |
|
| |
18 | 2 stadi | 31 – 316 |
| 1.84 |
15 | 38 – 386 |
|
| |
11 | 52 – 528 | 0.70 |
|
i | Rapporto di riduzione |
Ma | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio continuo |
Mapk | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 1 min con rapporto di intermittenza del 30% |
Le coppie indicate nella tabella si riferiscono alla temperatura ambiente di 20°C. Temperature ambiente più alte comportano un'erogazione di potenza ridotta. L'azionamento è protetto dal surriscaldamento tramite un termistore integrato nel motore. La reale propagazione della corrente dipende dall'applicazione e dalla costruzione meccanica del trasportatore.