Tabella di selezione per motoriduttore ECG-A4M
I valori di velocità e forza tangenziale si riferiscono al rullo motore con un diametro di 50 mm.
Rapporto di riduzione riduttore i | Numero stadi del riduttore | Velocità min -1 | Ma Nm | Mapk Nm | MHpk Nm |
|---|---|---|---|---|---|
45 | 3 stadi | 12.8 – 155.6 | 3.63 |
| 7.94 |
33 | 17.6 – 212.5 | 2.60 | 6.70 | 5.82 | |
18 | 2 stadi | 31.6 – 382.5 | 1.67 | 3.72 |
|
15 | 38.5 – 466.7 |
|
|
| |
11 | 52.6 – 637.5 |
|
| 1.86 |
i | Rapporto di riduzione |
Ma | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio continuo |
Mapk | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 1 min con rapporto di intermittenza del 30% |
MHpk | Coppia di mantenimento massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 10 min con rapporto di intermittenza del 50% |
Le coppie indicate nella tabella si riferiscono alla temperatura ambiente di massimo 20°C. Temperature ambiente più alte comportano un'erogazione di potenza ridotta. L'azionamento è protetto dal surriscaldamento tramite un termistore integrato nel motore. La reale propagazione della corrente dipende dall'applicazione e dalla costruzione meccanica del trasportatore.