Tableau de sélection pour les motoréducteurs ECG-A4M

Les valeurs de vitesse et de force tangentielle se rapportent à un rouleau moteur d'un diamètre de 50 mm.

Rapport de réduction i

 

Nombre de trains réducteur

Vitesse

min -1

Ma

Nm

Mapk

Nm

MHpk

Nm

45

3 trains

12.8 – 155.6

3.63

9.10

7.94

33

17.6 – 212.5

2.60

6.70

5.82

18

2 trains

31.6 – 382.5

1.67

3.72

3.10

15

38.5 – 466.7

1.38

3.08

2.54

11

52.6 – 637.5

1.00

2.23

1.86

i

Rapport de réduction

Ma

Couple de sortie admissible maximal en service continu

Mapk

Couple de sortie admissible maximal en service temporaire, 1 min maximum pour une durée de fonctionnement de 30 %

MHpk

Couple d'arrêt admissible maximal en service temporaire, 10 min maximum pour une durée de fonctionnement de 50 %

Les couples indiqués dans le tableau se rapportent à une température environnante de 20 °C max. Une température ambiante supérieure a pour effet de réduire la puissance. L'entraînement est protégé de la surchauffe par une sonde de température intégrée dans le moteur. Le courant réel dépend de l'application et de la configuration mécanique du convoyeur.