Tabela de seleção do motorredutor ECG-A4M

Os valores de velocidade e força tangencial referem-se a um rolo do motor com diâmetro de 50 mm.

Redução

i

Número de estágios do redutor

Rotação

min -1

Ma

Nm

Mapk

Nm

MHpk

Nm

45

3 estágios

12.8 – 155.6

3.63

9.10

7.94

33

17.6 – 212.5

2.60

6.70

5.82

18

2 estágios

31.6 – 382.5

1.67

3.72

3.10

15

38.5 – 466.7

1.38

3.08

2.54

11

52.6 – 637.5

1.00

2.23

1.86

i

Relação do redutor

Ma

Torque de saída máximo permitido durante regime contínuo

Mapk

Torque de saída máximo permitido para operação rápida, máximo de 1 min com fator de duração do ciclo de 30%

MHpk

Torque de retenção máximo permitido para operação rápida, máximo de 10 min com fator de duração do ciclo de 50%

Os torques indicados na tabela referem-se a uma temperatura ambiente de no máximo 20 °C. Temperaturas ambientes mais altas levam à redução da potência de saída. O acionamento é protegido contra superaquecimento por um termistor embutido no motor. O fluxo real de corrente depende da aplicação e da estrutura mecânica do transportador.