Tabela de seleção do motorredutor ECG-A2M
i | Número de estágios do redutor | Rotação min-1 | Ma Nm | Mapk Nm | MH Nm | MHpk Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
67.22relação infinita do redutor (67.22 = 67 2/9, 18.33 = 18 1/3) | 3 estágios | 8.5 – 86.7 | 5.20 | 9.55 | 8.72 | 11.46 |
45.00 | 12.8 – 129.0 | 3.40 | 6.41 | 5.85 | 7.70 | |
33.00 | 17.4 – 176.3 | 2.60 | 4.70 | 4.29 | 5.64 | |
27.00 | 21.3 – 215.1 | 2.10 | 3.84 | 3.51 | 4.62 | |
18.331) | 2 estágios | 31.4 – 317.3 | 1.50 | 2.90 | 2.39 | 3.14 |
15.00 | 38.4 – 387.2 | 1.25 | 2.38 | 1.95 | 2.57 | |
11.00 | 52.4 – 528.9 | 0.92 | 1.73 | 1.43 | 1.88 | |
9.00 | 64.0 – 645.3 | 0.75 | 1.42 | 1.17 | 1.54 |
i | Relação do redutor |
Ma | Torque de saída máximo permitido durante regime contínuo |
Mapk | Torque de saída máximo permitido para operação rápida, máximo de 1 min com fator de duração do ciclo de 30% |
MH | Torque de retenção máximo permitido para regime contínuo |
MHpk | Torque de retenção máximo permitido para operação rápida, máximo de 10 min com fator de duração do ciclo de 50% |
Os torques indicados na tabela referem-se a uma temperatura ambiente de no máximo 20 °C. Temperaturas ambientes mais altas levam à redução da potência de saída. O acionamento é protegido contra superaquecimento por um termistor embutido no motor. O fluxo real de corrente depende da aplicação e da estrutura mecânica do transportador.