Tabella di selezione per motoriduttore ECG-A2M
i | Numero stadi del riduttore | Velocità min-1 | Ma Nm | Mapk Nm | MH Nm | MHpk Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
67.22rapporto di riduzione continuo (67.22 = 67 2/9, 18.33 = 18 1/3) | 3 stadi | 8.5 – 86.7 |
|
| 8.72 | (11.46) |
45.00 | 12.8 – 129.0 |
|
| 5.85 | 7.70 | |
33.00 | 17.4 – 176.3 | 2.60 | 4.70 |
| 5.64 | |
27.00 | 21.3 – 215.1 |
| 3.84 |
| 4.62 | |
18.331) | 2 stadi | 31.4 – 317.3 |
| 2.90 |
|
|
(15.00) | 38.4 – 387.2 |
|
| 1.95 |
| |
| 52.4 – 528.9 | 0.92 | 1.73 |
| 1.88 | |
| 64.0 – 645.3 | 0.75 |
|
|
|
i | Rapporto di riduzione |
Ma | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio continuo |
Mapk | Coppia di uscita massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 1 min con rapporto di intermittenza del 30% |
MH | Coppia di mantenimento massima ammessa nel servizio continuo |
MHpk | Coppia di mantenimento massima ammessa nel servizio di breve durata, massimo 10 min con rapporto di intermittenza del 50% |
Le coppie indicate nella tabella si riferiscono alla temperatura ambiente di massimo 20°C. Temperature ambiente più alte comportano un'erogazione di potenza ridotta. L'azionamento è protetto dal surriscaldamento tramite un termistore integrato nel motore. La reale propagazione della corrente dipende dall'applicazione e dalla costruzione meccanica del trasportatore.