Modo do disparador
[1] | Disparador |
[2] | Seleção do canal |
[3] | Adicionar canal de gravação |
[4] | Taxa de amostragem |
[5] | Seleção do módulo |
[6] | Iniciar medição |
[7] | Parar medição |
[8] | Carregar gravação |
[9] | Adicionar cursor de medição |
Configurar e iniciar a gravação do osciloscópio
Para configurar e iniciar a gravação do osciloscópio, seguir estes passos:
- Selecionar o módulo para gravação do osciloscópio.
- Selecionar o disparador.
Ao mover o cursor do mouse sobre o ponto de interrogação,é exibida uma lista de atribuição dos canais selecionáveis. O número correspondente deve ser inserido no campo de edição.
A lista de atribuições é válida para a seleção do disparador e para a seleção do canal. - Configurar os canais de gravação.
Clicar na tecla [+] para adicionar um canal de gravação.
Inserir a variável a ser medida no número do canal correspondente. - Definir a taxa de amostragem e inserir o valor no campo correspondente.
- Clicar na tecla [Start Measurement] (Iniciar medição).
- A gravação é iniciada.
Assim que a gravação for finalizada, uma mensagem aparecerá no campo de informações.

Adicionar cursor de medição
Para inserir um cursor de medição no rastreamento, proceder da seguinte forma:
- Clicar na tecla [Add Cursor] (Adicionar cursor).
- A caixa de diálogo do cursor é aberta.
- Inserir o nome do cursor de medição e o ponto inicial nos campos apropriados.
- Clicar na tecla [Add Cursor] (Adicionar cursor).
- O novo cursor de medição pode ser movido pressionando e passando o mouse.
- Se o cursor do mouse estiver sobre o cursor, pressionar a tecla direita do mouse abrirá um campo de informações.
Dados relevantes, como o valor Y, são exibidos neste campo de informações.