Modo trigger

 

 

[1]

trigger

[2]

selezione canale

[3]

aggiunta del canale di misurazione

[4]

risoluzione

[5]

selezione modulo

[6]

avvio misurazione

[7]

arresto misurazione

[8]

caricamento della registrazione

[9]

aggiunta del cursore di misurazione

Configurazione e avvio della registrazione Scope

Per la configurazione e l'avvio della registrazione Scope procedere nel modo seguente:

  1. Selezionare il modulo per la registrazione Scope.
  2. Selezionare il trigger.
    Muovendo il puntatore del mouse sul punto interrogativo viene visualizzato l'elenco di assegnazione dei canali selezionabili. Il numero corrispondente deve essere inserito nel campo d'immissione.
    L'elenco di assegnazione è valido per selezionare il trigger e il canale.
  3. Configurare i canali di registrazione.
    Fare clic sul pulsante [+] per aggiungere un canale di registrazione.
    Nel numero canale corrispondente inserire la grandezza da misurare.
  4. Determinare la risoluzione e inserire il valore nel campo corrispondente.
  5. Fare clic sul pulsante [Start measurement] (avvio misurazione).
    • La registrazione viene avviata.
      Al termine della registrazione compare una segnalazione nel campo di informazione.
Aggiunta del cursore di misurazione

Per l'aggiunta del cursore di misurazione nelle tracce procedere nel modo seguente:

  1. Fare clic sul pulsante [Add cursor] (aggiungi cursore di misurazione).
    • Si apre la finestra di dialogo cursore.
  2. Inserire la designazione del cursore di misurazione e il punto di avvio nei campi corrispondenti.
  3. Fare clic sul pulsante [Add cursor] (aggiungi cursore di misurazione).
    • Il nuovo cursore di misurazione può essere mosso azionandolo e passandoci con il mouse.
  4. Se il puntatore del mouse è sul cursore si apre un campo di informazione premendo il tasto destro del mouse.
    In questo campo di informazione vengono visualizzati dati rilevanti come ad esempio il valore Y.