Mode de déclenchement
[1] | Déclenchement |
[2] | Sélection du canal |
[3] | Ajout d'un canal de mesure |
[4] | Échantillonnage |
[5] | Module de sélection |
[6] | Démarrage de la mesure |
[7] | Arrêt de la mesure |
[8] | Chargement de l'enregistrement |
[9] | Ajout du curseur de mesure |
Configuration et démarrage de l'enregistrement Scope
Pour configurer et démarrer l'enregistrement Scope, procéder comme suit.
- Sélectionner le module pour l'enregistrement Scope.
- Sélectionner l'élément de déclenchement.
Pour afficher une liste d'affectation des canaux sélectionnables, déplacer le pointeur de la souris sur le point d'interrogation. Saisir le numéro correspondant dans le champ.
La liste d'affectation est valable pour la sélection du déclenchement et pour celle du canal. - Configuration des canaux d'enregistrement
Cliquer sur le bouton [+] pour ajouter un canal d'enregistrement.
Indiquer la taille à mesurer dans le numéro de canal correspondant. - Déterminer l'échantillon et saisir la valeur dans le champ correspondant.
- Cliquer sur le bouton [Start measurement (démarrer mesure)].
- L'enregistrement débute.
Dès que l'enregistrement est terminé, le message apparaît dans le champ d'information.

Ajout d'un curseur de mesure
Pour ajouter un curseur de mesure dans l'enregistrement, procéder comme suit.
- Cliquer sur le bouton [Insert Cursor (insérer curseur de mesure)].
- La fenêtre de dialogue du curseur s'ouvre.
- Saisir la désignation du curseur de mesure et le point de départ dans les champs correspondants.
- Cliquer sur le bouton [Add Cursor (ajouter curseur de mesure)].
- Le nouveau curseur peut être déplacé en activant et déplaçant la souris.
- Si le pointeur de la souris se trouve sur le curseur, un champ d'information s'ouvre en cliquant sur le bouton droit de la souris.
Les données pertinentes telles que, p. ex., la valeur Y, sont affichées dans cet exemple.