Mode en temps réel
En mode en temps réel, un enregistrement d'une résolution maximale de 10 ms est réalisé en continu. Pour démarrer l'enregistrement, cliquer sur le bouton de commande [Start (démarrage)]. De nouveaux canaux d'enregistrement peuvent être ajoutés. Pour cela, procéder comme suit.
- Cliquer sur le bouton de commande [Add Channel (ajouter nouveau canal)].
- Une fenêtre de sélection apparaît.
- Dans la fenêtre de sélection, saisir les données pour "Channel Name (désignation)", "Register (registre)" et "Maximum".
- Désignation : nom de la grandeur de mesure, similaire à la désignation du registre
- Registre : numéro de registre interne de la grandeur de mesure correspondante
- Maximum : valeur maximale de l'échelle
- Cliquer sur le bouton de commande [Add Channel (ajouter nouveau canal)].
- Le nouveau canal d'enregistrement est ajouté.
Il est également possible de cliquer sur le bouton [Load Predefined Template (charger modèle prédéfini)] pour sélectionner un canal d'enregistrement prédéfini.
[1] | Sélection du mode d'exploitation |
[2] | Bouton "Marche/arrêt" |
[3] | Fenêtre de sélection du canal |
[4] | Canal prédéfini |