Modo de tiempo real

En el modo de tiempo real se lleva a cabo una medición continua con una resolución máxima de 10 ms. Si pulsa el botón [Inicio], se inicia la medición. Se pueden añadir nuevos canales de medición. Proceda para ello de la siguiente forma:

  1. Haga clic en el botón [Add channel] (Agregar canal nuevo).
    • Aparece una ventana de selección.
  2. En la ventana de selección, introduzca los datos para "Designación", "Registro" y "Máximo".
    • Denominación: Nombre del valor medido análogo a la designación del registro
    • Registro: número de registro interno del valor medido correspondiente
    • Máximo: Valor máximo de la escala
  3. Haga clic en el botón [Add channel] (Agregar canal nuevo).
    • Se agrega el nuevo canal de medición.

Alternativamente, también es posible seleccionar un canal de medición predefinido haciendo clic en el botón [Load Predefined Template] (Cargar plantilla predefinida).

[1]

Selección del modo de funcionamiento

[2]

Botón "Iniciar/Parar"

[3]

Ventana de selección de la selección de canal

[4]

Canal predefinido