Modo de tempo real

O modo de tempo real grava continuamente com resolução máxima de 10 ms. Clicar na tecla [Start] (Iniciar) inicia a gravação. Novos canais de gravação podem ser adicionados. Para isso, proceder da seguinte maneira:

  1. Clicar na tecla [Add channel] (Adicionar novos canais).
    • Uma janela de seleção é exibida.
  2. Inserir os dados de "Denominação", "Registro" e "Máximo" na janela de seleção.
    • Denominação: nome da quantidade medida análogo ao nome do registro
    • Registro: número de registro interno da quantidade medida correspondente
    • Máximo: valor máximo da escala
  3. Clicar na tecla [Add channel] (Adicionar novos canais).
    • O novo canal de gravação é adicionado.

Alternativamente, um canal de gravação predefinido pode ser selecionado clicando na tecla [Load Predefined Template] (Carregar modelo predefinido).

[1]

Seleção do modo de operação

[2]

Tecla "Start/Stop" (Partida/Parada)

[3]

Janela de seleção do canal

[4]

Canal predefinido