Modo in tempo reale

Nel modo in tempo reale la registrazione continua avviene con una risoluzione massima di 10 ms. Facendo clic sul pulsante [Start] viene avviata la registrazione. È possibile aggiungere nuovi canali di registrazione. Per fare ciò procedere come segue:

  1. Fare clic sul pulsante [Add channel] (aggiungi nuovo canale).
    • Si apre una finestra di selezione.
  2. Nella finestra di selezione inserire i dati per "Designazione", "Registro" e "Massimo".
    • Designazione: nome e valore misurabile in modo analogo alla designazione del registro
    • Registro: numero di registro interno del relativo valore misurabile
    • Massimo: valore massimo della scala
  3. Fare clic sul pulsante [Add channel] (aggiungi nuovo canale).
    • Il nuovo canale di registrazione viene aggiunto.

In alternativa, è possibile selezionare un canale di registrazione predefinito facendo clic sul pulsante [Load predefined template] (carica template predefinito).

[1]

selezione modo operativo

[2]

pulsante "Start/Stop"

[3]

finestra di selezione canale

[4]

canale predefinito