Modo de disparador

 

 

[1]

Disparador

[2]

Selección de canal

[3]

Agregar canal de medición

[4]

Frecuencia de muestreo

[5]

Selección de módulo

[6]

Iniciar medición

[7]

Detener medición

[8]

Cargar medición

[9]

Agregar cursor de medición

Configurar e iniciar la medición de Scope

Para configurar e iniciar la medición de Scope, proceda de la siguiente forma:

  1. Seleccione el módulo para la medición de Scope.
  2. Seleccionar el disparador.
    Al mover el puntero del ratón sobre el signo de interrogación, se muestra una lista de asignación de los canales seleccionables. El número correspondiente se debe introducir en el campo de entrada.
    La lista de asignación es válida para la selección del disparador y para la selección de canales.
  3. Configure los canales de medición.
    Haga clic en el botón [+] para agregar un canal de medición.
    En el número de canal correspondiente, introduzca la magnitud que desee medir.
  4. Defina la frecuencia de muestreo e introduzca el valor en el campo correspondiente.
  5. Haga clic en el botón [Start Measurement] (Iniciar medición).
    • Se inicia la medición.
      Una vez que la medición está lista, aparecerá un mensaje en el cuadro de información.
Agregar cursor de medición

Para insertar un cursor de medición en el rastreo, proceda de la siguiente forma:

  1. Haga clic en el botón [Add Cursor] (Agregar cursor de medición).
    • Se abre el cuadro de diálogo del cursor.
  2. Introduzca la designación del cursor de medición y el punto inicial en los campos correspondientes.
  3. Haga clic en el botón [Add Cursor] (Agregar cursor de medición).
    • El nuevo cursor de medición se puede mover pulsando y deslizando el ratón.
  4. Si el puntero del ratón se encuentra sobre el cursor, se abre un cuadro de información haciendo clic con el botón derecho del ratón.
    Este campo de información muestra datos relevantes, como, por ejemplo, el valor Y.