Vista inicial

Devido à operação baseada em rede do sistema ECDriveS®, a visualização da rede é o ponto central do software. Uma rede composta por módulos ECC-DFC pode ser digitalizada na visualização da rede. A rede deve existir fisicamente e estar conectada ao PC de engenharia. O escaneamento é baseado em MAC-ID. Não é necessário conhecimento da faixa de endereços IP.

[1]

Seleção da rede

[2]

Escaneamento de rede

[3]

Visualização da rede

[4]

Endereço IP do participante selecionado

[5]

Menu de ações

[6]

Menu de ferramentas