Vista inicial
Debido al funcionamiento basado en red del sistema ECDriveS®, la vista de red es el punto central del software. Desde la vista de red es posible escanear una red compuesta por módulos ECC-DFC. La red debe existir físicamente y estar conectada al PC de ingeniería. El escaneo se basa en el ID de MAC. No es necesario conocer el rango de direcciones de IP.
[1] | Selección de red |
[2] | Escaneado de red |
[3] | Vista de red |
[4] | Dirección IP de la unidad seleccionada |
[5] | Menú de acción |
[6] | Menú de herramientas |