Vista iniziale
Il sistema ECDriveS® è dotato di un modo operativo basato sulla rete, per cui, la visualizzazione della rete è il punto centrale del software. Dalla visualizzazione della rete è possibile scansionare una rete composta da moduli ECC-DFC. È necessario che la rete sia fisicamente esistente e collegata al PC di ingegnerizzazione. La scansione si basa su MAC-ID. Una conoscenza del campo di indirizzi IP non è necessaria.
[1] | selezione della rete |
[2] | scansione della rete |
[3] | visualizzazione della rete |
[4] | indirizzo IP della stazione selezionata |
[5] | menu delle azioni |
[6] | menu strumenti |