Vue de démarrage
En raison du mode de fonctionnement basé sur le réseau du système ECDriveS®, l'aperçu communication est le point central du logiciel. À partir de l'aperçu communication, il est possible de procéder à la scrutation d'un réseau composé de modules ECC-DFC. Le réseau doit exister physiquement et être raccordé au PC d'ingénierie. La scrutation est basée sur l'ID MAC. Il n'est pas nécessaire de connaître la plage d'adresses IP.
[1] | Sélection du réseau |
[2] | Scrutation réseau |
[3] | Aperçu communication |
[4] | Adresse IP du participant sélectionné |
[5] | Menu "Action" |
[6] | Menu "Outils" |