Recherche dans le réseau
Le logiciel d'ingénierie ECShell offre la possibilité de procéder à une recherche sur le réseau, basée sur une adresse MAC. Tous les appareils physiquement raccordés au PC via une liaison Ethernet sont alors recherchés et affichés dans la vue. Ceci permet d'obtenir une vue d'ensemble des appareils présents dans le réseau, indépendamment de la configuration des adresses IP.