Búsqueda de red
En el software de ingeniería ECShell existe la posibilidad de realizar una búsqueda de red basada en la dirección MAC. Todas las unidades que están físicamente conectadas al PC a través de una conexión Ethernet se buscan y se visualizan en la vista general. Esto le ofrece una vista general completa de las unidades disponibles en la red, independientemente de la configuración de la dirección IP.