Conectar el PC de ingeniería
Para establecer una conexión de comunicación con el software de ingeniería ECShell, proceda del siguiente modo:
- Conecte su PC de ingeniería mediante un cable Ethernet a un puerto libre del control de bus de campo ECC-DFC.
- De ser necesario, adapte los ajustes IPv4 de su adaptador de red a la red ECDriveS®.

[1] | Control de bus de campo ECC-DFC |
Información adicional