Raccordement du PC d'ingénierie
Procéder de la manière suivante pour établir une liaison de communication avec le logiciel d'ingénierie ECShell.
- Raccorder le PC d'ingénierie sur un port disponible du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC à l'aide d'un câble Ethernet.
- Si nécessaire, adapter les réglages IPv4 de l'adaptateur réseau au réseau ECDriveS®.

[1] | Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC |
Informations complémentaires