Collegamento del PC di ingegnerizzazione

Per stabilire una connessione di comunicazione con il software di ingegnerizzazione ECShell procedere nel modo seguente:

  1. Tramite un cavo Ethernet collegare il PC di ingegnerizzazione a una porta libera del controllo bus di campo ECC-DFC.
  2. Se necessario, adattare le impostazioni IPv4 dell'adattatore di rete alla rete ECDriveS®.
  3. [1]

    controllo bus di campo ECC-DFC