Pesquisa de rede

No software de engenharia ECShell, é possível executar uma pesquisa de rede baseada em endereço MAC. Todas as unidades que estão fisicamente conectadas ao PC por meio de uma conexão Ethernet são pesquisadas e exibidas na visão geral. Deste modo, é fornecida uma visão geral completa das unidades existentes na rede, independentemente da configuração do endereço IP.